Menu Search

Siłowniki gazowe — stała siła

Na stanie

Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.

Grupa SR: SR6482

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica rurki Siła maksymalna Długość rurki Kup
193,4944 zł - 474,0614 zł 12 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
193,4944 zł - 193,4944 zł 20 Na stanie
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
286,2396 zł - 701,287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
258,5318 zł - 633,4028 zł 50 Na stanie
800.0 N
267,763 zł - 267,763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
211,3574 zł - 517,8256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
295,4569 zł - 295,4569 zł 21 Na stanie
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
267,763 zł - 267,763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
277,0083 zł - 678,6703 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
223,8517 zł - 548,4367 zł 15 Na stanie
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
230,8379 zł - 230,8379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 N
223,8517 zł - 223,8517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
133,7421 zł - 327,6681 zł 15 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
240,0553 zł - 588,1354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
133,742 zł - 133,742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
258,5317 zł - 258,5317 zł 12 Na stanie
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
223,8517 zł - 548,4367 zł 6 Na stanie
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
315,3098 zł - 315,3098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
341,6412 zł - 837,021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
193,4944 zł - 474,0614 zł 10 Na stanie
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
  • z 5
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304952

Przedział cen netto
474,0614 zł - 193,4944 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stal

10304938

Przedział cen netto
193,4944 zł - 193,4944 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    50.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stal

10305522

Przedział cen netto
701,287 zł - 286,2396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    500.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stal

10305379

Przedział cen netto
633,4028 zł - 258,5318 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Siła maksymalna
    800.0 N
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Azotowane
Siłownik gazowy 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stal

10305447

Przedział cen netto
267,763 zł - 267,763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    1000.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stal

10305010

Przedział cen netto
517,8256 zł - 211,3574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Stal

10305577

Przedział cen netto
295,4569 zł - 295,4569 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Długość rurki
    345.0 mm
  • Siła maksymalna
    350.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stal

10305423

Przedział cen netto
267,763 zł - 267,763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    500.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Stal

10305492

Przedział cen netto
678,6703 zł - 277,0083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    9000.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stal

10305089

Przedział cen netto
548,4367 zł - 223,8517 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stal

10305249

Przedział cen netto
230,8379 zł - 230,8379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Siła maksymalna
    650.0 N
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Azotowane
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stal

10305164

Przedział cen netto
223,8517 zł - 223,8517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    650.0 N
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304877

Przedział cen netto
327,6681 zł - 133,7421 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stal

10305300

Przedział cen netto
588,1354 zł - 240,0553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    450.0 N
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stal

10304853

Przedział cen netto
133,742 zł - 133,742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    50.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Stal

10305348

Przedział cen netto
258,5317 zł - 258,5317 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    200.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stal

10305157

Przedział cen netto
548,4367 zł - 223,8517 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    600.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stal

10634967

Przedział cen netto
315,3098 zł - 315,3098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Średnica rurki
    28.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    155.0 mm
  • Siła maksymalna
    1250.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stal

10305713

Przedział cen netto
837,021 zł - 341,6412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Średnica rurki
    28.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    555.0 mm
  • Siła maksymalna
    750.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stal

10304969

Przedział cen netto
474,0614 zł - 193,4944 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    250.0 N