Menu Search

Siodełkowe stopki poślizgowe z filcową podstawą.

Na stanie

Stopki poślizgowe siodełkowe, nazywane również podstawami siodełkowymi, nakłada się na końcówki rurek. Ułatwiają przesuwanie sprzętów, jednocześnie chroniąc powierzchnię przed zarysowaniem. Są wykonane z materiału akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowego (ABS) i wyposażone w filcową podstawę, która umożliwia płynne przesuwanie sprzętów na różnych powierzchniach. Miejsce łączenia z rurką/profilem ma kształt siodełka, a podstawa jest kwadratowa.

Nasze stopki poślizgowe siodełkowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i przezroczystej.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica rurki Całkowita długość Kolor Wysokość całkowita Kup
4,9084 zł - 4,9084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
50.0 mm
Przezroczysty
8.5 mm
2,5518 zł - 2,5518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
44.0 mm
Przezroczysty
8.5 mm
3,3745 zł - 3,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
50.0 mm
Przezroczysty
8.5 mm
4,2252 zł - 4,2252 zł 396 Na stanie
20.2 mm
51.0 mm
Przezroczysty
9.0 mm
3,6255 zł - 3,6255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
50.0 mm
Przezroczysty
8.5 mm
1,7151 zł - 1,7151 zł 220 Na stanie
13.0 mm
30.0 mm
Czarny
7.5 mm
Stopki siodełkowe Prostokątne 28.6 mm 50.0 mm ABS, filc

10302675

Przedział cen netto
4,9084 zł - 4,9084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.5 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Średnica rurki
    28.6 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
  • Kolor
    Przezroczysty
Stopki siodełkowe Prostokątne 12.7 mm 44.0 mm ABS, filc

10302712

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.5 mm
  • Całkowita długość
    44.0 mm
  • Średnica rurki
    12.7 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
  • Kolor
    Przezroczysty
Stopki siodełkowe Prostokątne 16.0 mm 50.0 mm ABS, filc

10302705

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.5 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Średnica rurki
    16.0 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
  • Kolor
    Przezroczysty
Stopki siodełkowe Prostokątne 20.2 mm 51.0 mm ABS, filc

10302682

Przedział cen netto
4,2252 zł - 4,2252 zł

Zapasy magazynowe
396 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    20.6 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    51.0 mm
  • Średnica rurki
    20.2 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
Stopki siodełkowe Prostokątne 19.0 mm 50.0 mm ABS, filc

10302699

Przedział cen netto
3,6255 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.5 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Średnica rurki
    19.0 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne
  • Kolor
    Przezroczysty
Stopki siodełkowe Prostokątne 13.0 mm 30.0 mm ABS, filc

10302729

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
220 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Średnica rurki
    13.0 mm
  • Kształt podstawy
    Prostokątne