Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grupa SR: SR2018
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica całkowita | Całkowita długość | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8025 zł - 5,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 6,4058 zł - 6,4058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 14,9804 zł - 14,9804 zł | 10 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 25,4366 zł - 25,4366 zł | 4 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 5,86 zł - 5,86 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,5171 zł - 8,5171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5548 zł - 7,5548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9785 zł - 3,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,228 zł - 5,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 6,0036 zł - 6,0036 zł | 44 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,3569 zł - 12,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 13,2191 zł - 26,4516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 24,0147 zł - 24,0147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,5548 zł - 7,5548 zł | 45 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,5173 zł - 16,5173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,799 zł - 7,799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,8315 zł - 21,8315 zł | 10 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować