Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki poślizgowe z gwoździem lub stopki z gwoździem idealnie nadają się do mocowania na nogach mebli drewnianych w celu optymalnego zabezpieczenia podłogi i ograniczenia hałasu. Te ślizgacze można z łatwością przybić. Są dostępne w różnych wykończeniach i zapewniają płynne ślizganie sprzętu.
Stopki poślizgowe przybijane dostępne są z różnymi podstawami, np. z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), chromu, poliamidu (PA) i politetrafluoroetylenu (PTFE) - opcjonalnie z PTFE z warstwą filcu. Dla zapewnienia wygody i jakości wyposażono je w stalowy gwóźdź.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | 12000 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,787 zł - 1,9283 zł | 2000 Na stanie |
HDPE; stal
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3461 zł - 0,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,317 zł - 1,317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9939 zł - 0,9939 zł | 400 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4204 zł - 1,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8948 zł - 2,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE; stal
|
Szary
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4323 zł - 1,0591 zł | 3065 Na stanie |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,6305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10255377 | 0,8588 zł - 2,1043 zł | 3000 Na stanie |
HDPE; stal
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,9407 zł - 2,3048 zł | 2000 Na stanie |
HDPE; stal
|
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Naturalny
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,3001 zł - 0,7354 zł | 7900 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6779 zł - 0,6779 zł | 60 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować