Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki poślizgowe z gwoździem lub stopki z gwoździem idealnie nadają się do mocowania na nogach mebli drewnianych w celu optymalnego zabezpieczenia podłogi i ograniczenia hałasu. Te ślizgacze można z łatwością przybić. Są dostępne w różnych wykończeniach i zapewniają płynne ślizganie sprzętu.
Stopki poślizgowe przybijane dostępne są z różnymi podstawami, np. z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), chromu, poliamidu (PA) i politetrafluoroetylenu (PTFE) - opcjonalnie z PTFE z warstwą filcu. Dla zapewnienia wygody i jakości wyposażono je w stalowy gwóźdź.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,9649 zł - 0,9649 zł | 400 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2914 zł - 0,714 zł | 7900 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,2675 zł - 1,2675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2844 zł - 0,6969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,2787 zł - 1,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,8952 zł - 0,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 400 Na stanie |
PTFE
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10155592 | 0,3374 zł - 0,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,2273 zł - 0,5568 zł | 12000 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,4197 zł - 1,0283 zł | 1000 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować