Menu Search

Spiralne osłony węży — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Na stanie

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z brytyjską normą British Coal nr 182:1986, spełniają wymogi stawiane przedmiotom niemetalowym używanym pod powierzchnią ziemi.
  • Zaaprobowane po testach przez Brytyjskie Laboratorium Bezpieczeństwa Kopalni, Departament Złóż Mineralnych NSW zgodnie z normą AS2660 FRAS z 1991 roku.
  • Międzynarodowa norma: ISO 6805.
  • Patenty: Australia 747837, Niemcy 69912586.3-08, Włochy i Wielka Brytania 1062456, Stany Zjednoczone 6286557.
  • Niepalne i antystatyczne.
Materiał: HDPE Kolor: Szary Grupa SR: SR1081

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność C D Kup
3 186,188 zł - 3 186,188 zł 5 Na stanie
4.3 mm
38.0
739,8554 zł - 739,8554 zł 30 Na stanie
2.5 mm
15.0
5 031,8734 zł - 5 031,8734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
61.0
10170588 970,5818 zł - 970,5818 zł 15 Na stanie
2.8 mm
19.0
556,9031 zł - 556,9031 zł 10 Na stanie
2.3 mm
12.0
10170663 5 724,0106 zł - 5 724,0106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
70.5
1 778,0683 zł - 1 778,0683 zł 1 Na stanie
3.5 mm
23.0
2 239,4931 zł - 2 239,4931 zł 20 Na stanie
4.3 mm
30.5
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Szary

10170625

Przedział cen netto
3 186,188 zł - 3 186,188 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Szary

10170571

Przedział cen netto
739,8554 zł - 739,8554 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Szary

10170649

Przedział cen netto
5 031,8734 zł - 5 031,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Czarny

10170588

Przedział cen netto
970,5818 zł - 970,5818 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Specyfikacja
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10170557

Przedział cen netto
556,9031 zł - 556,9031 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Szary

10170663

Przedział cen netto
5 724,0106 zł - 5 724,0106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Specyfikacja
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Szary

10170601

Przedział cen netto
1 778,0683 zł - 1 778,0683 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Szary

10170618

Przedział cen netto
2 239,4931 zł - 2 239,4931 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości