Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Materiał | RL | Typ | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,8491 zł - 149,8491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
231,5517 zł - 231,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
89,8652 zł - 89,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1 612,6509 zł - 1 612,6509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
124,8373 zł - 124,8373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
449,5473 zł - 449,5473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
88,5896 zł - 88,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
324,1313 zł - 324,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
998,5824 zł - 998,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
235,6208 zł - 235,6208 zł | 15 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
345,2223 zł - 345,2223 zł | 46 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
10561294 | 252,4083 zł - 252,4083 zł | 48 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł | 16 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
269,328 zł - 269,328 zł | 118 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10561430 | 673,2079 zł - 673,2079 zł | 29 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
10561560 | 2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł | 11 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
465,179 zł - 465,179 zł | 106 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł | 64 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
10561492 | 907,1248 zł - 907,1248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.181 in
55.4 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować