Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Materiał | RL | Typ | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 250,0753 zł - 1 250,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować