Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,8448 zł - 9,8448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
0,1349 zł - 0,1665 zł | 1900 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2415 zł - 0,2981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1779 zł - 0,2196 zł | 900 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2338 zł - 0,2887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4766 zł - 0,5884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,4855 zł - 0,5994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
23,0921 zł - 23,0921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
58,3718 zł - 58,3718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
21,4606 zł - 21,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
55,1227 zł - 55,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
14,9624 zł - 14,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
166,3304 zł - 166,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
12,4524 zł - 12,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
32,686 zł - 32,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
48,7082 zł - 48,7082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
23,3431 zł - 23,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
15,0461 zł - 15,0461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować