Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,7594 zł - 19,7594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
9,9145 zł - 9,9145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
7,5858 zł - 7,5858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
9,5938 zł - 9,5938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10,8209 zł - 10,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
12,3548 zł - 12,3548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
19,6757 zł - 19,6757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
32,2816 zł - 32,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
110,0782 zł - 110,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,8209 zł - 10,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
102,4365 zł - 102,4365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
9,5241 zł - 9,5241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
20,2474 zł - 20,2474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
10,6536 zł - 10,6536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować