20758837
20758837
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M3 |
---|---|
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
d6 | 8.0 |
H1 max | 4.0 |
l2 025 | 6.0 |
w1 | 1.2 |
A/F | 3.0 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować