20759063
20759063
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M8 |
---|---|
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
d6 | 16.0 |
H1 max | 8.0 |
l2 025 | 10.0 |
w1 | 2.0 |
A/F | 6.0 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować