Śruby bezgłowe są zaprojektowane do zastosowań, które wymagają gładkiej powierzchni, bez wystającej główki śruby. W odróżnieniu od standardowej śruba pasowana posiada gładki cylindryczny korpus z gwintowanym końcem, ale nie ma łba. Ten produkt umożliwia bezpieczne mocowanie, jednocześnie zachowując czysty i kompaktowy wygląd.
Ich bezgłowy design sprawia, że są idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowa główka śruby mogłaby kolidować z otaczającymi elementami. Duża, niegwintowana część śruby zapewnia ścisłe tolerancje, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających precyzji.
Często stosowane w połączeniu z łożyskami i tulejami, aby zapewnić niezawodne wsparcie i umożliwić płynny ruch.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2031 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 6,085 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 5,5558 zł - 5,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 6,085 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 4,7622 zł - 4,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 5,2031 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 4,7622 zł - 4,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 5,5558 zł - 5,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 4,7622 zł - 4,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 5,2031 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 6,085 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 4,7622 zł - 4,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 5,5558 zł - 5,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 5,2031 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 5,5558 zł - 5,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 6,085 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 4,7622 zł - 4,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 5,5558 zł - 5,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 6,085 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 5,2031 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować