Menu Search

Śrubki blokujące — przezroczyste, plastikowe

Na stanie

Zapewniają szybkie i łatwe mocowanie płyt panelowych oraz możliwość dodatkowego dokręcenia.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica łba Długość Kup
0,5591 zł - 0,5591 zł 100 Na stanie
12.5 mm
20.0 mm
10256732 0,5117 zł - 0,5117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
12.0 mm
0,601 zł - 0,601 zł 1700 Na stanie
12.5 mm
25.0 mm
0,7822 zł - 0,7822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
20.0 mm
Śrubki Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Przezroczysty

10256749

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość
    20.0 mm
  • Typ śruby
    Śrubki Viking
  • Rodzaj główki
    Łeb płaski
Śrubki Viking 12.5 mm 12.0 mm PC Przezroczysty

10256732

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość
    12.0 mm
  • Typ śruby
    Śrubki Viking
  • Rodzaj główki
    Łeb płaski
Śrubki Viking 12.5 mm 25.0 mm PC Przezroczysty

10256756

Przedział cen netto
0,601 zł - 0,601 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość
    25.0 mm
  • Typ śruby
    Śrubki Viking
  • Rodzaj główki
    Łeb płaski
Śrubki Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Naturalny

10340080

Przedział cen netto
0,7822 zł - 0,7822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Długość
    20.0 mm
  • Typ śruby
    Śrubki Viking
  • Rodzaj główki
    Łeb grzybkowy