Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.
Gdy śruba się obraca, mosiężny trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR34140
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,0776 zł - 21,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
27,4896 zł - 34,373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
17,1647 zł - 21,4776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
17,0776 zł - 21,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
18,6895 zł - 23,351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
27,8817 zł - 34,8522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
17,9489 zł - 22,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
17,9489 zł - 22,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
18,1667 zł - 22,6975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
22,3925 zł - 28,0124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
18,1667 zł - 22,6975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
19,1687 zł - 23,9609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
21,2598 zł - 26,5748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
21,739 zł - 27,1847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
25,0936 zł - 31,367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
17,1647 zł - 21,4776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
20,3014 zł - 25,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
21,2598 zł - 26,5748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
18,6895 zł - 23,351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
24,7886 zł - 30,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować