Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5974 zł - 0,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2614 zł - 0,2614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7468 zł - 0,7468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7813 zł - 0,7813 zł | 13 Na stanie |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6405 zł - 0,6405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3964 zł - 0,3964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2901 zł - 0,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | 200 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4998 zł - 0,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8359 zł - 0,8359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2053 zł - 0,2053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6535 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3734 zł - 0,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6621 zł - 0,6621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować