Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 25951 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 13000 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 21900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,476 zł - 0,476 zł | 62 Na stanie |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,228 zł - 1,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10054451 | 0,3191 zł - 0,3191 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,2992 zł - 0,2992 zł | 15000 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4282 zł - 0,4282 zł | 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 2400 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7434 zł - 0,7434 zł | 21621 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 6200 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2885 zł - 0,2885 zł | 3100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,762 zł - 0,762 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4853 zł - 1,4853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2832 zł - 0,2832 zł | 24000 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2978 zł - 0,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5093 zł - 0,5266 zł | 18900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,4069 zł - 0,4069 zł | 12691 Na stanie |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3659 zł - 1,3659 zł | 10500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować