Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2942 zł - 0,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | 600 Na stanie |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3834 zł - 0,3834 zł | 944 Na stanie |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10054499 | 0,9133 zł - 0,9133 zł | 1500 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
0,7056 zł - 0,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7398 zł - 0,7398 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7217 zł - 0,7217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,2201 zł - 1,2201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4922 zł - 0,4922 zł | 1400 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1743 zł - 0,1743 zł | 440 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,9133 zł - 0,9133 zł | 1900 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5319 zł - 0,5319 zł | 34 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,377 zł - 0,377 zł | 17274 Na stanie |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5048 zł - 0,5229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 22000 Na stanie |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4699 zł - 0,4699 zł | 2000 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować