Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | 13000 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3537 zł - 0,3537 zł | 11900 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5093 zł - 0,5266 zł | 18900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,762 zł - 0,762 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4282 zł - 0,4282 zł | 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4481 zł - 0,4481 zł | 77 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6535 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2885 zł - 0,2885 zł | 3100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4455 zł - 0,4601 zł | 21000 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 7078 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 2400 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10054499 | 0,9407 zł - 0,9407 zł | 1900 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,2978 zł - 0,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | 21130 Na stanie |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,484 zł - 0,484 zł | 5000 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5479 zł - 0,5479 zł | 34 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7434 zł - 0,7434 zł | 27000 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5559 zł - 1,5559 zł | 6000 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,721 zł - 0,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 92 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować