Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb metalowy

Na stanie

Dzięki zastosowaniu łba gniazdowego można je dokręcać kluczem imbusowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica końcówki Materiał Długość gwintu Kup
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal
10.0 mm
1,2754 zł - 1,2754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.5 mm
Stal
25.0 mm
1,8528 zł - 1,8528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal
6.0 mm
1,3886 zł - 1,3886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.5 mm
Stal
30.0 mm
1,3156 zł - 1,3156 zł 55 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal
25.0 mm
1,3087 zł - 1,3087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.5 mm
Stal miękka
20.0 mm
1,0901 zł - 1,0901 zł 98 Na stanie
M5
8.5 mm
Stal
12.0 mm
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.5 mm
Stal
8.0 mm
1,0125 zł - 1,0125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal
12.0 mm
1,1125 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal
20.0 mm
1,0226 zł - 1,0226 zł 75 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal
16.0 mm
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 10.0 mm Stal

10237199

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M5 25.0 mm Stal

10237250

Przedział cen netto
1,2754 zł - 1,2754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 6.0 mm Stal

10237182

Przedział cen netto
1,8528 zł - 1,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba z łbem walcowym Sześciokątne M5 30.0 mm Stal

10543269

Przedział cen netto
1,3886 zł - 1,3886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 25.0 mm Stal

10237229

Przedział cen netto
1,3156 zł - 1,3156 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Gniazdo sześciokątne M5 20.0 mm Stal miękka

10632833

Przedział cen netto
1,3087 zł - 1,3087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M5 12.0 mm Stal

10237243

Przedział cen netto
1,0901 zł - 1,0901 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M5 8.0 mm Stal

10237236

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica końcówki
    8.5 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 12.0 mm Stal

10237205

Przedział cen netto
1,0125 zł - 1,0125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 20.0 mm Stal

10436288

Przedział cen netto
1,1125 zł - 1,1125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk
Śruba Imbusowe Sześciokątne M4 16.0 mm Stal

10237212

Przedział cen netto
1,0226 zł - 1,0226 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica końcówki
    7.0 mm
  • Wykończenie
    Ocynk