Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,8936 zł - 1,1032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,871 zł - 1,0753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9381 zł - 1,1581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9768 zł - 1,7434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,1458 zł - 1,4146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2146 zł - 1,4996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,8488 zł - 1,0479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,3663 zł - 4,3663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
Poliamid
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
36,9557 zł - 90,5414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
16.0 mm
Torx
26,4133 zł - 26,4133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
8.0 mm
Torx
77,4733 zł - 77,4733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
25.0 mm
Torx
164,4549 zł - 164,4549 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
40.0 mm
Torx
38,8084 zł - 38,8084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
20.0 mm
Torx
160,0599 zł - 160,0599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
Torx
30,8083 zł - 30,8083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
67,8071 zł - 67,8071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
20.0 mm
Torx
12,668 zł - 12,668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,3663 zł - 4,3663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6

10400463

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6

10400432

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6

10400425

Przedział cen netto
1,1032 zł - 0,8936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    19.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6

10400418

Przedział cen netto
1,0753 zł - 0,871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6

10400449

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,9381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6

10400456

Przedział cen netto
1,7434 zł - 0,9768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6

10400470

Przedział cen netto
1,4146 zł - 1,1458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6

10400487

Przedział cen netto
1,4996 zł - 1,2146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6

10400401

Przedział cen netto
1,0479 zł - 0,8488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    13.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm Poliamid

10375358

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Torx M4 16.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344804

Przedział cen netto
90,5414 zł - 36,9557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344774

Przedział cen netto
26,4133 zł - 26,4133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 25.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344880

Przedział cen netto
77,4733 zł - 77,4733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 40.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344965

Przedział cen netto
164,4549 zł - 164,4549 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344811

Przedział cen netto
38,8084 zł - 38,8084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344958

Przedział cen netto
160,0599 zł - 160,0599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344798

Przedział cen netto
30,8083 zł - 30,8083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344873

Przedział cen netto
67,8071 zł - 67,8071 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 20.0 mm PA

10375655

Przedział cen netto
12,668 zł - 12,668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PA

10375372

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm