Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
15,9982 zł - 15,9982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Brązowy
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
18,9147 zł - 18,9147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Brązowy
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
12,8368 zł - 12,8368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Brązowy
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
26,7456 zł - 26,7456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Brązowy
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8269 zł - 0,8269 zł 11670 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,8685 zł - 1,8685 zł 175 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,2869 zł - 2,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
10,8715 zł - 22,2208 zł 1 Na stanie
M3
Jasnobrązowy
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4454 zł - 0,4454 zł 1000 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4867 zł - 0,4867 zł 18050 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5177 zł - 0,5177 zł 40 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,3705 zł - 2,3705 zł 125 Na stanie
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5177 zł - 0,5177 zł 31 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,1852 zł - 1,1852 zł 1000 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4105 zł - 0,4105 zł 1900 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7083 zł - 0,7083 zł 100 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7036 zł - 0,7036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,994 zł - 1,994 zł 3175 Na stanie
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
44,9324 zł - 52,5631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PEEK

10360514

Przedział cen netto
15,9982 zł - 15,9982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm PEEK

10360552

Przedział cen netto
18,9147 zł - 18,9147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 12.0 mm PEEK

10360521

Przedział cen netto
12,8368 zł - 12,8368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M5 16.0 mm PEEK

10360477

Przedział cen netto
26,7456 zł - 26,7456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 50.0 mm PA

10054017

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,8269 zł

Zapasy magazynowe
11670 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 50.0 mm PA

10054093

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 70.0 mm PA

10054185

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M3 20.0 mm PEEK

10220498

Przedział cen netto
22,2208 zł - 10,8715 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 20.0 mm PA

10053898

Przedział cen netto
0,4454 zł - 0,4454 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 16.0 mm PA

10053973

Przedział cen netto
0,4867 zł - 0,4867 zł

Zapasy magazynowe
18050 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 25.0 mm PA

10054055

Przedział cen netto
0,5177 zł - 0,5177 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 30.0 mm PA

10054130

Przedział cen netto
2,3705 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 20.0 mm PA

10053980

Przedział cen netto
0,5177 zł - 0,5177 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 20.0 mm PA

10054062

Przedział cen netto
1,1852 zł - 1,1852 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PA

10053867

Przedział cen netto
0,4105 zł - 0,4105 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 50.0 mm PA

10053942

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 40.0 mm PA

10053935

Przedział cen netto
0,7036 zł - 0,7036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 60.0 mm PA

10054024

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 40.0 mm PA

10054147

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
3175 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 30.0 mm PEEK

10220702

Przedział cen netto
52,5631 zł - 44,9324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm