Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,0782 zł - 110,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
29,2556 zł - 29,2556 zł | 20 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
12,3305 zł - 22,195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
82,5377 zł - 82,5377 zł | 1 Na stanie |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | 36 Na stanie |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8018 zł - 0,8018 zł | 318 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | 5500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9858 zł - 0,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | 195 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,2611 zł - 6,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,2691 zł - 8,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,8573 zł - 12,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
7,8507 zł - 7,8507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować