Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Materiał: Stal Kolor: Mosiądzowane, Czarny, Niklowane Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | Materiał | Średnica łba | Długość trzpienia | Rodzaj klucza | Typ śruby | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,253 zł - 0,253 zł | 400 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 980 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,0639 zł - 1,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4842 zł - 0,4842 zł | 16 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
10279731 | 0,4012 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
|
1,0639 zł - 1,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,3291 zł - 1,3291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4657 zł - 0,4657 zł | 1300 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,9328 zł - 0,9328 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,548 zł - 0,548 zł | 200 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,0988 zł - 1,0988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4012 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,9984 zł - 0,9984 zł | 3000 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,2982 zł - 1,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,6702 zł - 0,6702 zł | 5 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,1978 zł - 1,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować