Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Materiał: Stal Kolor: Mosiądzowane, Czarny, Niklowane Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | Materiał | Średnica łba | Długość trzpienia | Rodzaj klucza | Typ śruby | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,253 zł - 0,253 zł | 400 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
0,2266 zł - 0,2266 zł | 1000 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
0,2534 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
0,2534 zł - 0,2534 zł | 7700 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
10280072 | 0,2252 zł - 0,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
|
0,2266 zł - 0,2266 zł | 105 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
1,0639 zł - 1,0639 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,6702 zł - 0,6702 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,2982 zł - 1,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,9328 zł - 0,9328 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 980 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4336 zł - 0,4336 zł | 200 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,6702 zł - 0,6702 zł | 5 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,1978 zł - 1,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,0305 zł - 1,0305 zł | 40 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4657 zł - 0,4657 zł | 1300 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4012 zł - 0,4012 zł | 1500 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,0305 zł - 1,0305 zł | 1 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,3623 zł - 1,3623 zł | 2574 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować