Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 503,9259 zł - 1 879,9314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 367,1549 zł - 458,9316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 825,3651 zł - 1 031,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 886,2326 zł - 2 357,7643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1 428,5035 zł - 1 785,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 211,4718 zł - 1 514,3157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 3 466,8796 zł - 4 333,6139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 901,308 zł - 3 626,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 358,8051 zł - 1 698,4944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 321,8353 zł - 2 902,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 381,2485 zł - 476,5847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
600.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 691,1152 zł - 863,894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 886,4533 zł - 1 108,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 813,3313 zł - 3 516,6737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 576,8187 zł - 3 221,0282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 984,5794 zł - 1 230,7122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 881,2301 zł - 2 351,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 478,5568 zł - 598,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 504,7153 zł - 3 130,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 108,8243 zł - 1 386,0303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować