Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 077,394 zł - 42 596,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 12 457,4375 zł - 15 571,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 756,6485 zł - 2 195,8155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2 122,9376 zł - 2 653,6552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
600.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 22 824,4055 zł - 28 530,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 16 172,6144 zł - 20 215,7632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 9 980,717 zł - 12 475,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 7 736,9015 zł - 9 671,0981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 10 573,9466 zł - 13 217,4549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 5 786,2617 zł - 7 232,8295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 6 970,5564 zł - 8 713,2244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 923,0101 zł - 1 153,7506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 545,918 zł - 1 932,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 416,5547 zł - 520,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 636,1357 zł - 795,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 391,8307 zł - 489,8125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 475,6906 zł - 1 844,6252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 108,0065 zł - 1 385,0202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 286,365 zł - 1 607,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 850,3776 zł - 1 062,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować