Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 640,1196 zł - 3 300,1423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 102,523 zł - 1 378,1418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 4 183,1997 zł - 5 229,014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 3 071,4894 zł - 3 839,3449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 8 506,5656 zł - 10 633,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1 603,9759 zł - 2 004,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 321,1421 zł - 1 651,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 11 317,54 zł - 14 146,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 825,3651 zł - 1 031,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 4 758,5838 zł - 5 948,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 4 639,8706 zł - 5 799,8214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1 897,8731 zł - 2 372,3197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 901,308 zł - 3 626,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 367,1549 zł - 458,9316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 831,2051 zł - 2 289,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 766,0565 zł - 957,5947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 5 096,4934 zł - 6 370,5878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 4 597,9746 zł - 5 747,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 17 190,4797 zł - 21 488,09 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 9 853,7785 zł - 12 317,2303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować