Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2801 zł - 0,2801 zł 20000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,6094 zł - 5,7198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2646 zł - 0,2646 zł 24000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2711 zł - 0,2711 zł 28000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2788 zł - 0,2788 zł 29000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3215 zł - 0,3215 zł 25000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2969 zł - 0,2969 zł 21500 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
10049235 0,1562 zł - 0,1562 zł 10000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2737 zł - 0,2737 zł 16000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2582 zł - 0,2582 zł 38000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2698 zł - 0,2698 zł 10000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3899 zł - 0,3899 zł 8023 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3085 zł - 0,3085 zł 57000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6553 zł - 0,6553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3227 zł - 0,3227 zł 3300 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4428 zł - 0,4428 zł 12000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3899 zł - 0,3899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4041 zł - 0,4041 zł 9650 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1962 zł - 0,1962 zł 750 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
6.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,3873 zł - 0,3873 zł 90 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm PA Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2801 zł - 0,2801 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,7198 zł - 4,6094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm PA Naturalny

10049280

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm PA Naturalny

10049273

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm PA Naturalny

10049297

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm PA Naturalny

10049372

Przedział cen netto
0,3215 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm PA Naturalny

10049464

Przedział cen netto
0,2969 zł - 0,2969 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm PA Naturalny

10049235

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm PA Naturalny

10049358

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm PA Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm PA Naturalny

10049334

Przedział cen netto
0,2698 zł - 0,2698 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm PA Naturalny

10049570

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
8023 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm PA Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,3085 zł

Zapasy magazynowe
57000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 50.0 mm PA Naturalny

10049679

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 10.0 mm PA Naturalny

10049792

Przedział cen netto
0,3227 zł - 0,3227 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 50.0 mm PA Naturalny

10049518

Przedział cen netto
0,4428 zł - 0,4428 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 25.0 mm PA Naturalny

10049488

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm PA Naturalny

10049495

Przedział cen netto
0,4041 zł - 0,4041 zł

Zapasy magazynowe
9650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 6.5 mm PA Naturalny

10049525

Przedział cen netto
0,1962 zł - 0,1962 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 8.0 mm PA Naturalny

10049556

Przedział cen netto
0,3873 zł - 0,3873 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm