Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2711 zł - 0,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4041 zł - 0,4041 zł | 650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4157 zł - 0,4157 zł | 18300 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,6094 zł - 5,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3085 zł - 0,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7036 zł - 0,7036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6553 zł - 0,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3718 zł - 0,3718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3215 zł - 0,3215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3034 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2582 zł - 0,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3047 zł - 0,3047 zł | 150 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 42 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2892 zł - 0,2892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2582 zł - 0,2582 zł | 5000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2737 zł - 0,2737 zł | 7000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3034 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 250 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
10049341 | 0,2737 zł - 0,2737 zł | 6100 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować