Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2788 zł - 0,2788 zł | 17 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7579 zł - 0,7579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2763 zł - 0,2763 zł | 200 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4041 zł - 0,4041 zł | 200 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1717 zł - 0,1717 zł | 11586 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8005 zł - 0,9882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10-32
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | 26000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8749 zł - 1,0801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2999 zł - 0,3703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10295557 | 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować