Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2027 zł - 0,2502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1625 zł - 0,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | 400 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1551 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1787 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | 3000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować