Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8708 zł - 12,8708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8603 zł - 0,8603 zł | 1000 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,6094 zł - 5,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2698 zł - 0,2698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3331 zł - 0,3331 zł | 465 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4544 zł - 0,4544 zł | 100 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2892 zł - 0,2892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6986 zł - 0,6986 zł | 24 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,457 zł - 0,457 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8352 zł - 0,8352 zł | 300 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,417 zł - 0,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | 230 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,8663 zł - 2,8663 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2905 zł - 0,2905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6902 zł - 1,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować