Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2711 zł - 0,2711 zł | 575 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,386 zł - 0,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 8 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1717 zł - 0,1717 zł | 11586 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2763 zł - 0,2763 zł | 200 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
17,347 zł - 17,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
15,0601 zł - 15,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
6,2621 zł - 11,9303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6289 zł - 0,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,9309 zł - 6,4299 zł | 21 Na stanie |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
24,4587 zł - 24,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
24,7097 zł - 24,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
28,0285 zł - 28,0285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
24,4587 zł - 24,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,1375 zł - 6,8689 zł | 6275 Na stanie |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
15,4784 zł - 15,4784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować