Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1557 zł - 0,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3752 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3752 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować