Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1548 zł - 0,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1405 zł - 0,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1703 zł - 0,2102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1455 zł - 0,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2252 zł - 0,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | 950 Na stanie |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1868 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować