Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2219 zł - 0,274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1574 zł - 0,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1548 zł - 0,1911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1405 zł - 0,1735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1703 zł - 0,2102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1455 zł - 0,1797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 950 Na stanie
M2
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1868 zł - 0,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm Nylon Naturalny

10398173

Przedział cen netto
0,274 zł - 0,2219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 12.0 mm Nylon Naturalny

10396674

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon Naturalny

10398142

Przedział cen netto
0,1944 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10396810

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10398104

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 6.0 mm Nylon Naturalny

10396636

Przedział cen netto
0,1735 zł - 0,1405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 4.0 mm Nylon Naturalny

10396612

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 16.0 mm Nylon Naturalny

10396681

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10396872

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10397732

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 35.0 mm Nylon Naturalny

10397794

Przedział cen netto
0,2102 zł - 0,1703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10396827

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10397770

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 15.0 mm Nylon Naturalny

10397176

Przedział cen netto
0,1797 zł - 0,1455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Nylon Naturalny

10397138

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 35.0 mm Nylon Naturalny

10398180

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10396834

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 8.0 mm Nylon Naturalny

10396643

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 16.0 mm Nylon Naturalny

10398739

Przedział cen netto
0,2307 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Nylon Naturalny

10398111

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6