Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1574 zł - 0,1944 zł | 3000 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8068 zł - 0,996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3952 zł - 0,4879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3228 zł - 0,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9108 zł - 1,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8081 zł - 0,9976 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3642 zł - 0,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1551 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3121 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1741 zł - 0,2149 zł | 1000 Na stanie |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować