Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2783 zł - 0,3436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1734 zł - 0,2141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8021 zł - 0,9903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł 900 Na stanie
M2.5
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1548 zł - 0,1911 zł 3000 Na stanie
M4
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7835 zł - 0,9673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1855 zł - 0,2291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2821 zł - 0,3483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3121 zł - 0,3852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1512 zł - 0,1866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M6 16.0 mm Nylon Naturalny

10298381

Przedział cen netto
0,3436 zł - 0,2783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10296639

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Nylon Naturalny

10297704

Przedział cen netto
0,2141 zł - 0,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 20.0 mm Nylon Naturalny

10298848

Przedział cen netto
0,9903 zł - 0,8021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 12.0 mm Nylon Naturalny

10297124

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10296677

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10295441

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10295403

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10297100

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10297148

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10295458

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon Naturalny

10297094

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 20.0 mm Nylon Naturalny

10299227

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 25.0 mm Nylon Naturalny

10297728

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 10.0 mm Nylon Naturalny

10298824

Przedział cen netto
0,9673 zł - 0,7835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10296158

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 20.0 mm Nylon Naturalny

10297711

Przedział cen netto
0,2291 zł - 0,1855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10298398

Przedział cen netto
0,3483 zł - 0,2821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10297735

Przedział cen netto
0,3852 zł - 0,3121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10296653

Przedział cen netto
0,1866 zł - 0,1512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6