Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1747 zł - 0,2157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,394 zł - 0,4864 zł | 500 Na stanie |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2694 zł - 0,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2416 zł - 0,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3151 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1753 zł - 0,2165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1502 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2745 zł - 0,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8081 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1728 zł - 0,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4093 zł - 0,5053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1805 zł - 0,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować