Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,8576 zł - 1,0588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9483 zł - 1,1708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1442 zł - 0,178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
11.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł 1000 Na stanie
M2.5
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9108 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2701 zł - 0,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4055 zł - 0,5006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,183 zł - 0,226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,175 zł - 0,216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1574 zł - 0,1944 zł 3000 Na stanie
M4
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M8 50.0 mm Nylon Naturalny

10399934

Przedział cen netto
1,0588 zł - 0,8576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M8 30.0 mm Nylon Naturalny

10400210

Przedział cen netto
1,1708 zł - 0,9483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 11.0 mm Nylon Naturalny

10396667

Przedział cen netto
0,178 zł - 0,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10396889

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10396858

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M8 25.0 mm Nylon Naturalny

10400203

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10397152

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10399330

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10399415

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,4055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10397749

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm Nylon Naturalny

10398128

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 15.0 mm Nylon Naturalny

10398722

Przedział cen netto
0,226 zł - 0,183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10396841

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 30.0 mm Nylon Naturalny

10397206

Przedział cen netto
0,216 zł - 0,175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 4.0 mm Nylon Naturalny

10295373

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm Nylon Naturalny

10297131

Przedział cen netto
0,1944 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10296158

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon Naturalny

10296103

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10295441

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6