Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9852 zł - 1,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2386 zł - 0,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3642 zł - 0,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1548 zł - 0,1911 zł | 3000 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8749 zł - 1,0801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8005 zł - 0,9882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1868 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | 900 Na stanie |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować