Menu Search

Śruby maszynowe – z niskim łbem

Na stanie

Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
133 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar Torx Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
48,4747 zł - 48,4747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX15
M5
8.0 mm
Gwiazdkowe
19,3755 zł - 19,3755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX8
M3
8.0 mm
Gwiazdkowe
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX10
M4
8.0 mm
Gwiazdkowe
117,8904 zł - 117,8904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX20
M6
20.0 mm
Gwiazdkowe
14,6927 zł - 14,6927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX20
M4
6.0 mm
Gwiazdkowe
26,5966 zł - 26,5966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX25
M5
10.0 mm
Gwiazdkowe
16,5293 zł - 16,5293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX20
M4
8.0 mm
Gwiazdkowe
29,3448 zł - 71,8946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX25
M5
12.0 mm
Gwiazdkowe
71,5457 zł - 71,5457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX30
M6
20.0 mm
Gwiazdkowe
23,0186 zł - 23,0186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX8
M3
16.0 mm
Gwiazdkowe
32,501 zł - 79,6274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX10
M4
25.0 mm
Gwiazdkowe
50,0779 zł - 50,0779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX20
M6
10.0 mm
Gwiazdkowe
10,2713 zł - 10,2713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX10
M3
8.0 mm
Gwiazdkowe
13,7812 zł - 13,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX10
M3
8.0 mm
Gwiazdkowe
78,035 zł - 78,035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX15
M5
30.0 mm
Gwiazdkowe
9,4414 zł - 9,4414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX10
M3
6.0 mm
Gwiazdkowe
11,9446 zł - 11,9446 zł 50 Na stanie
TX20
M4
10.0 mm
Gwiazdkowe
13,6044 zł - 13,6044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX25
M5
16.0 mm
Gwiazdkowe
21,1004 zł - 21,1004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX20
M4
12.0 mm
Gwiazdkowe
43,1668 zł - 43,1668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TX25
M5
20.0 mm
Gwiazdkowe
  • z 7
Śruba Gwiazdkowe M5 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10345108

Przedział cen netto
48,4747 zł - 48,4747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PEEK
Śruba Gwiazdkowe M3 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344989

Przedział cen netto
19,3755 zł - 19,3755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PEEK
Śruba Gwiazdkowe M4 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10345047

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PEEK
Śruba Gwiazdkowe M6 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10345207

Przedział cen netto
117,8904 zł - 117,8904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PEEK
Śruba Gwiazdkowe M4 6.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344224

Przedział cen netto
14,6927 zł - 14,6927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M5 10.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344309

Przedział cen netto
26,5966 zł - 26,5966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M4 8.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344231

Przedział cen netto
16,5293 zł - 16,5293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M5 12.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344316

Przedział cen netto
71,8946 zł - 29,3448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M6 20.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344392

Przedział cen netto
71,5457 zł - 71,5457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M3 16.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344477

Przedział cen netto
23,0186 zł - 23,0186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M4 25.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344552

Przedział cen netto
79,6274 zł - 32,501 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M6 10.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344637

Przedział cen netto
50,0779 zł - 50,0779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M3 8.0 mm Reny Czarny

10345269

Przedział cen netto
10,2713 zł - 10,2713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Reny
Śruba Gwiazdkowe M3 8.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344170

Przedział cen netto
13,7812 zł - 13,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M5 30.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344620

Przedział cen netto
78,035 zł - 78,035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M3 6.0 mm Reny Czarny

10345252

Przedział cen netto
9,4414 zł - 9,4414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Reny
Śruba Gwiazdkowe M4 10.0 mm Reny Czarny

10345337

Przedział cen netto
11,9446 zł - 11,9446 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Reny
Śruba Gwiazdkowe M5 16.0 mm Reny Czarny

10345412

Przedział cen netto
13,6044 zł - 13,6044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Reny
Śruba Gwiazdkowe M4 12.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344255

Przedział cen netto
21,1004 zł - 21,1004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS
Śruba Gwiazdkowe M5 20.0 mm PPS Jasnobrązowy

10344330

Przedział cen netto
43,1668 zł - 43,1668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Materiał
    PPS