Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8195 zł - 14,8195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4024 zł - 12,4024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
16,4441 zł - 16,4441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4024 zł - 12,4024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
93,2233 zł - 93,2233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4024 zł - 12,4024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
37,5112 zł - 37,5112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
18,8612 zł - 18,8612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4024 zł - 12,4024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
21,1463 zł - 21,1463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,8195 zł - 14,8195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,0138 zł - 14,0138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4949 zł - 12,4949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
41,9095 zł - 41,9095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
23,1539 zł - 23,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
25,822 zł - 25,822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
17,8178 zł - 17,8178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
35,596 zł - 87,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować