Śruby pasowane z tego asortymentu mają bardzo niski łeb z gniazdem sześciokątnym. Wysokość łba tych śrub o bardzo niskim profilu jest w przybliżeniu równa 1/3 wysokości zwykłych śrub ramieniowych. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej. Śruby te nadają się np. do zastosowań farmaceutycznych.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiał | l2 | A/F | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5404 zł - 42,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 25,8118 zł - 36,874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 35,5144 zł - 50,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 21,0532 zł - 30,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 30,1481 zł - 43,0746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 25,8118 zł - 36,874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 29,5404 zł - 42,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 23,7518 zł - 33,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 27,2538 zł - 38,934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 35,5144 zł - 50,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| 20,0232 zł - 28,6031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 14,0492 zł - 20,0644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 14,0492 zł - 20,0644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 20,0232 zł - 28,6031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 20,0232 zł - 28,6031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| 24,3595 zł - 34,8037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 10,7326 zł - 15,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 27,2538 zł - 38,934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować