Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 25.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20221898

Numer produktu produkcyjny:

20221898

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 36,7062 zł
100 - 199 33,0169 zł
200 - 499 29,3743 zł
500 - 999 25,685 zł
1000 + 22,0424 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,71 zł

1 x 36,7062 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
w1 2.5
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt