Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
12,64 zł - 18,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
34,48 zł - 49,26 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
68,07 zł - 97,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
13,82 zł - 19,75 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
12,64 zł - 18,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
52,72 zł - 75,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
49,49 zł - 70,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
30,75 zł - 43,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
33,08 zł - 47,26 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
15,63 zł - 22,33 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
27,28 zł - 38,97 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
45,90 zł - 65,58 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
63,98 zł - 91,40 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
28,68 zł - 40,97 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować