Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
34,48 zł - 49,26 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
13,82 zł - 19,75 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
25,87 zł - 36,96 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
30,75 zł - 43,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
52,72 zł - 75,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
18,44 zł - 26,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
78,21 zł - 111,72 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
38,11 zł - 54,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
15,23 zł - 21,75 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
19,44 zł - 27,77 zł | 49 Na stanie |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
72,00 zł - 102,85 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
11,42 zł - 16,32 zł | 100 Na stanie |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować