Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,25 zł - 31,79 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
23,06 zł - 32,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
20,22 zł - 28,88 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
18,96 zł - 27,09 zł | 10 Na stanie |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
24,25 zł - 34,64 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
17,45 zł - 24,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
17,45 zł - 24,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
10,24 zł - 14,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
68,07 zł - 97,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
94,86 zł - 135,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
18,44 zł - 26,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
34,48 zł - 49,26 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
52,72 zł - 75,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
83,34 zł - 119,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
94,86 zł - 135,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
20,44 zł - 29,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
22,25 zł - 31,79 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować