Menu Search

Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M3 20.0 Stal nierdzewna 303

Śruba pasowana z otworem wylotowym, łbem walcowym i nacięciem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20240356

Numer produktu produkcyjny:

20240356

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 26,1332 zł
100 - 249 23,5343 zł
250 - 499 22,2349 zł
500 - 999 20,8873 zł
1000 + 19,5879 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

26,13 zł

1 x 26,1332 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 4.0
d2 M3
D3 6.0
d4 1.0
H1 3.0
l2 4.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt